システムカバー RiLine バスバーシステム用

品番: SV 9340210

必要な個々の長さに切断してご利用下さい。取り付けはベースフレームのグリップ溝に簡単に着脱できます。

品番:
SV 9340210
製品説明
ボトムトレーへのクリップ式取り付けに使用します。
材質
熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
カバープロファイルの前面に荷重がかかる場合は、安定性を高めるサポートパネルが必要です。
必要な長さにカット可能
適用バスバーシステム
銅板バー、極数 3
PLS 800、極数 3
PLS 1600、極数 3
寸法:
長さ: 1,100 mm
1パック
2 個
純質量
2.8 kg
総質量
2.98 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177502437
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
製品説明
SV Cover section, L: 1100 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
データシート
一般技術情報
詳細技術情報