ボトムトレー RiLine バスバーシステム用

品番: SV 9341.170

バスバー構造の裏側の感電防止対策

品番:
SV 9341.170
製品説明
バスバーホルダーの背面をカバーし、サイドからの接触を防止します。
材質
熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
必要な長さにカット可能
極数
3 極
適用バスバーシステム
PLS 800、極数 3
寸法:
長さ: 2,400 mm
1パック
1 個
純質量
2.662 kg
総質量
2.862 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177572348
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
製品説明
SV Base tray, L: 2400 mm (PLS 800)
取得認証
UL + C-UL (listed)
データシート
一般技術情報
詳細技術情報