ボトムトレー RiLine バスバーシステム用

品番: SV 9342.134

バスバー構造の裏側の感電防止対策

品番:
SV 9342.134
製品説明
バスバーホルダーの背面をカバーし、サイドからの接触を防止します。
材質
熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
必要な長さにカット可能
極数
4 極
適用バスバーシステム
PLS 1600、極数 4
寸法:
長さ: 1,100 mm
1パック
2 個
純質量
3.69 kg
総質量
3.84 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177536791
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
製品説明
SV Base tray, L: 1100 mm (PLS 1600), (4-pole)
取得認証
UL + C-UL (listed)
データシート
一般技術情報
詳細技術情報