サポートパネル カバーフレーム用

品番: SV 9340.220

カバーフレームのサイドからの接触を防止するための、安定性の強化用。

品番:
SV 9340.220
製品説明
カバーフレームのサイドからの接触を防止します。サポートパネルは特に安定性の向上に役立ちます。推奨する取り付け間隔 ≤ 500 mm。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
適用バスバーシステム
極数 3
1パック
5 個
純質量
0.07 kg
総質量
0.083 kg
関税率番号
83024200
EAN
4028177502444
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
製品説明
SV Support panel, for cover section, SV 9640200/210
取得認証
UL + C-UL (listed)
データシート
一般技術情報
詳細技術情報