- 品番:
- SV 9340224
- 製品説明
- カバーフレームのサイドからの接触を防止します。サポートパネルは特に安定性の向上に役立ちます。推奨する取り付け間隔 ≤ 500 mm。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 適用バスバーシステム
- 極数 4
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.16 kg
- 総質量
- 0.188 kg
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177536753
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 製品説明
- SV Support panel, for cover section, SV 9340214
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)