- 品番:
- SV 9340.230
- 製品説明
- 給電回路用の UL 508に準じて要求されている空間距離を守ります。バスバー間隔が60 mmのフラットバーシステム、およびPLS 800/1600用。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- バスバー連結 1箇所に、2個の分割ウェブが必要です
- 極数
- 3 極
- 適用バスバーシステム
- 極数 3
- 寸法:
- 長さ: 160 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.05 kg
- 総質量
- 0.062 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177565555
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 製品説明
- SV Cross member, L: 160 mm, for support panel SV 9340220
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)