接続アダプター

品番: SV 9342.200

中心間隔 60 mm のバスバーシステム用。

品番:
SV 9342.200
材質
カバー:ABSプラスチック
シャーシ:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
定格電流 最大
63 A
定格電圧
690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)
65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 60 A、JDDZ / 7
65 kA - 480 V、マニュアルモーターコントローラー、最大 65 A, NLRV/7
ケーブル引き出し口
適用バスバーシステム間隔
60 mm
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバーホルダー (9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。
極数
3 極
寸法:
幅: 20 mm
高さ: 215 mm
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
2.5 ‐ 10 mm²
丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
2.5 ‐ 10 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続
2.5 ‐ 10 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
1パック
1 個
純質量
0.199 kg
総質量
0.206 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.019
関税率番号
85369010
EAN
4028177503595
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Connection adaptor, 63 A, 690 V, 3-pole, cable outet top, round conductor connection 2,5-10 mm²
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報
Short-circuit resistance diagram