- 品番:
- SV 9342.210
- 材質
- カバー:ABSプラスチック
シャーシ:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 定格電流 最大
- 63 A
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 60 A、JDDZ / 7
- 65 kA - 480 V、マニュアルモーターコントローラー、最大 65 A, NLRV/7
- ケーブル引き出し口
- 下
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 注記:
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
- DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバーホルダー (9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。
- 極数
- 3 極
- 寸法:
- 幅: 20 mm
高さ: 215 mm
- スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
- 2.5 ‐ 10 mm²
- 丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
- 2.5 ‐ 10 mm²
- 丸型ケーブル(複数線)の接続
- 2.5 ‐ 10 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 定格電圧 (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- 定格電圧 (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.205 kg
- 総質量
- 0.206 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.019
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177503601
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV Connection adaptor, 63 A, 690 V, 3-pole, cable outet bottom, round conductor connection 2,5-10 mm²