- 製品番号:
- SV 9342.254
- 材質
- カバー:ABSプラスチック
シャーシ:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 定格電流 最大
- 250 A
- 定格電圧
- 690 V、四相
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V、 ヒューズ クラス K5 最大 250 A、JDDZ / 7
- 50 kA - 600 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 250 A、NKJH/7
- 65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 250 A、DIVQ / 7
- 65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 400 A、JDDZ / 7
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 注記:
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
- DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバーホルダー (9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。
- 極数
- 4 極
- 寸法:
- 幅: 118 mm
高さ: 270 mm
- スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
- 35 ‐ 120 mm²
- 丸型ケーブル(複数線)の接続
- 35 ‐ 120 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
- 18.5 x 15.5 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.17 kg
- 総質量
- 1.18 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.222
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177536838
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV Connection adaptor, 250 A, 690 V, 4-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 35-120 mm², clamping area WH: 18,5x15,5 mm