接続アダプター

製品番号: SV 9342.280

中心間隔 60 mm のバスバーシステム用。

製品番号:
SV 9342.280
材質
カバー:ABSプラスチック
シャーシ:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
定格電流 最大
800 A
定格電圧
690 V、三相
ケーブル引き出し口
上/下
適用バスバーシステム間隔
60 mm
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバーホルダー (9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。
極数
3 極
寸法:
幅: 129 mm
高さ: 246 mm
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
95 ‐ 185 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続
95 ‐ 300 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
33 x 20 mm
1パック
1 個
純質量
1.98 kg
総質量
2.07 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.358
関税率番号
85369010
EAN
4028177503663
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Connection adaptor, 800 A, 690 V, 3-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 95-300 mm², clamping area WH: 33x20 mm
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報