Order no.
定格電流 最大
幅
PinBlock
マウントレール 数
サポートフレーム H
サポートフレームサポート
Order no. | 定格電流 最大 | 幅 | PinBlock | マウントレール 数 | サポートフレーム H | サポートフレームサポート |
---|---|---|---|---|---|---|
9340310 | 25 A | 45 mm | - | 1 | - | - |
9340320 | 25 A | 45 mm | - | 2 | - | - |
9340340 | 25 A | 45 mm | - | 1 | 170 mm | - |
9340350 | 32 A | 45 mm | - | 1 | 170 mm | - |
9340370 | 25 A | 45 mm | はい | 1 | 170 mm | - |
9340380 | 32 A | 45 mm | - | 2 | 170 mm | - |
9340390 | 32 A | 45 mm | - | 2 | 237 mm | はい |
9340400 | 25 A | 90 mm | - | 3 | 170 mm | - |
9340410 | 65 A | 55 mm | - | 1 | - | - |
9340430 | 65 A | 55 mm | - | 1 | 170 mm | - |
9340450 | 65 A | 55 mm | - | 2 | 237 mm | はい |
9340460 | 32 A | 55 mm | - | 1 | 170 mm | - |
9340470 | 32 A | 55 mm | - | 2 | 170 mm | - |
9340700 | 65 A | 75 mm | - | 1 | - | - |
9340710 | 40 A | 75 mm | - | 2 | - | - |
9340720 | 40 A | 55 mm | - | 1 | 170 mm | - |
9340730 | 40 A | 55 mm | - | 2 | 237 mm | はい |
9340740 | 40 A | 55 mm | - | 2 | - | - |
9340750 | 40 A | 55 mm | - | 1 | - | - |
9340760 | 16 A | 45 mm | はい | 1 | 237 mm | はい |
9340770 | 32 A | 45 mm | はい | 1 | 237 mm | はい |
9340780 | 16 A | 45 mm | - | 2 | 170 mm | - |
9340790 | 32 A | 45 mm | - | 2 | 170 mm | - |