OMアダプター 接続ケーブル付き

品番: SV 9340.400

品番:
SV 9340.400
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
シャーシRAL 7035
接続ケーブル(AWG)
AWG 12
定格電流 最大
25 A
定格電圧
690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)
30 kA - 600 V、 ヒューズ クラス K5 最大 60 A、JDDZ / 7
50 kA - 600 V、 ヒューズ クラス K5 最大 35 A、JDDZ / 7
65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 30 A、JDDZ / 7
65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス K5 最大 30 A、JDDZ / 7
50 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 27 A、NKJH/7
65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 32 A、NKJH/7
適用バスバーシステム間隔
60 mm
接続ケーブル長さ
130 mm
マウントレールタイプ
Support frame, 1 x TS 45D, 2 x TS 45D-V
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数
3 極
寸法:
幅: 90 mm
高さ: 208 mm
マウントレール、数/高さ
3 / 10 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)
45 mm x 170 mm
1パック
1 個
純質量
0.47 kg
総質量
0.473 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.036
関税率番号
85369095
EAN
4028177673830
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV OM adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 12, WH: 90x208 mm, support frame, support rail TS 45D, 2xTS 45D-V
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報
Short-circuit resistance diagram