- 品番:
- SV 9340.720
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- シャーシRAL 7035
- 接続ケーブル(AWG)
- AWG 8
- 定格電流 最大
- 40 A
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V、 ヒューズ クラス K5 最大 60 A、JDDZ / 7
- 30 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 63 A、NKJH/7
- 65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 60 A、JDDZ / 7
- 65 kA - 480 V、マニュアルモーターコントローラー、最大 63 A, NLRV/7
- 65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 63 A、NKJH/7
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 接続ケーブル長さ
- 130 mm
- マウントレールタイプ
- Support frame, 1 x TS 55D
- 注記:
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- 極数
- 3 極
- 寸法:
- 幅: 55 mm
高さ: 208 mm
- マウントレール、数/高さ
- 1 / 10 mm
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- サポートフレーム (幅 x 高さ)
- 55 mm x 170 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.359 kg
- 総質量
- 0.36 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.088
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177664241
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV OM adaptor, 40 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 8, WH: 55x208 mm, support frame, support rail TS 55D