OMアダプター スプリングクリップ付き

品番: SV 9340610

品番:
SV 9340610
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
シャーシRAL 7035
定格電流 最大
65 A
定格電圧
690 V、三相
適用バスバーシステム間隔
60 mm
マウントレールタイプ
without support frame, 1 x TS 55E
極数
3 極
品番について
IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能です
寸法:
幅: 55 mm
高さ: 208 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
2.5 ‐ 16 mm²
マウントレール、数/高さ
1 / 10 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
1パック
1 個
純質量
0.24 kg
総質量
0.324 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.059
関税率番号
85369095
EAN
4028177502659
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV OM adaptor, 65 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 2,5-16 mm², WH: 55x208 mm, support rail TS 55E
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報