- 品番:
- SV 9340630
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- シャーシRAL 7035
- 定格電流 最大
- 65 A
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- マウントレールタイプ
- Support frame, 1 x TS 55E
- 極数
- 3 極
- 品番について
- IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能です
- 寸法:
- 幅: 55 mm
高さ: 208 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 2.5 ‐ 16 mm²
- マウントレール、数/高さ
- 1 / 10 mm
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- サポートフレーム (幅 x 高さ)
- 55 mm x 170 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.32 kg
- 総質量
- 0.33 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.059
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177502666
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV OM adaptor, 65 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 2,5-16 mm², WH: 55x208 mm, support frame, support rail TS 55E