OMアダプター スプリングクリップ付き

品番: SV 9340.660

品番:
SV 9340.660
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
シャーシRAL 7035
定格電流 最大
32 A
定格電圧
690 V、三相
適用バスバーシステム間隔
60 mm
マウントレールタイプ
Support frame, 1 x TS 55D
極数
3 極
寸法:
幅: 55 mm
高さ: 208 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
1.5 ‐ 6 mm²
マウントレール、数/高さ
1 / 10 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)
55 mm x 170 mm
1パック
1 個
純質量
0.29 kg
総質量
0.315 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.027
関税率番号
85369095
EAN
4028177502680
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 1,5-6 mm², WH: 55x208 mm, support frame, support rail TS 45D
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報