- 品番:
- SV 9340290
- 製品説明
- 取り付け幅を 10 mm ピッチで拡張します。両側へ無制限に連結可能です。ケーブルダクト内蔵。
- 材質
- ポリアミド
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 連結ピン 6個を含む
- 寸法:
- 幅: 10 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.052 kg
- 総質量
- 0.061 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177502499
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 製品説明
- SV Inserted strip, for OM adaptor/support, W: 10 mm
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)