サポートフレーム OMアダプター/OMサポート用

品番: SV 9341850

45 mm/55 mmのアダプター幅用。

品番:
SV 9341850
用途
スペアパーツとして、またはスペアパーツ用コンポーネントとして使用します。
材質
ポリアミド
塗装色
RAL 9005
アダプター幅用
55 mm
注記:
UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。
寸法:
長さ: 237 mm
1パック
5 個
純質量
0.235 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177503427
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
データシート
一般技術情報
Technical Data sheet