- 製品番号:
- SV 9342.800
- 製品説明
- モータースターターを組み合わせた際に、リレー装置をしっかりと固定するために使用します。サポートフレームにはめ込むだけの簡単取り付け。ピンブロックをずらすことにより、垂直面に思い通りの設置ができます。
- 材質
- ポリアミド
- 塗装色
- RAL 9005
- サポートフレーム W
- 45 mm
- 注記:
- UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.04 kg
- 総質量
- 0.036 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177503847
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV PinBlock, for OM adaptor, for support frame W: 45 mm