サポートレール 35 x 10 mm OMアダプター/OMサポート用

製品番号: SV 9342.850

アダプターシャシーまたはサポートフレームへの固定用。

製品番号:
SV 9342.850
仕様
TS 45C
製品説明
アダプターセクションおよびサポートフレームへの固定に使用します。
材質
ポリアミド
塗装色
RAL 9005
同梱品
固定ねじを含む
Anti-slip guard for motor circuit-breaker
はい
マウントレールタイプ
TS 45C
注記:
UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。
マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存しない取り付けにのみ適しています。
寸法:
幅: 45 mm
1パック
5 個
純質量
0.04 kg
総質量
0.044 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177503908
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
製品説明
SV Support rail 35x10 mm, W: 45 mm, version TS 45C
データシート
一般技術情報