- 品番:
- SV 9342920
- 仕様
- TS 55C
- 製品説明
- アダプターセクションおよびサポートフレームへの固定に使用します。
- 材質
- ポリアミド
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- Anti-slip guard for motor circuit-breaker
- はい
- マウントレールタイプ
- TS 55C
- 注記:
- UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。
- マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存しない取り付けにのみ適しています。
- 寸法:
- 幅: 55 mm
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.045 kg
- 総質量
- 0.052 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177503960
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- 製品説明
- SV Support rail 35x10 mm, W: 55 mm, version TS 55C