ケーブルセット スプリングクリップ付きOMアダプター用

製品番号: SV 9340.870

開閉器への接続に用いる、加工済み接続ケーブルです。

製品番号:
SV 9340.870
製品説明
開閉器の接続やスプリングクリップ付きOM/OTアダプターの取り付けに用いる、端子装着済みの接続ケーブルです。
材質
絶縁 PVC
温度耐性 105 °C まで
両端超音波圧接
AWG
AWG|10 = 5.26|mm² ≙ 6|mm²
注記:
AWG = 米国ワイヤーゲージ
寸法:
長さ: 140 mm
1パック
15 個
純質量
0.12 kg
総質量
0.13 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.006
関税率番号
85444290
EAN
4028177502727
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
製品説明
SV Cable set, AWG 10, L: 140 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
一般技術情報