- 製品番号:
- SV 9340.880
- 製品説明
- 開閉器の接続やスプリングクリップ付きOM/OTアダプターの取り付けに用いる、端子装着済みの接続ケーブルです。
- 材質
- 絶縁 PVC
温度耐性 105 °C まで
両端超音波圧接 - AWG
- AWG|8 = 8.37|mm² ≙ 10|mm²
- 注記:
- AWG = 米国ワイヤーゲージ
- 寸法:
- 長さ: 140 mm
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 0.06 kg
- 総質量
- 0.088 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.009
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177502734
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- 製品説明
- SV Cable set, AWG 8, L: 140 mm
- 資料
- セキュリティアラート