ケーブルセット スプリングクリップ付きOMアダプター用

品番: SV 9340890

開閉器への接続に用いる、加工済み接続ケーブルです。

品番:
SV 9340890
製品説明
開閉器の接続やスプリングクリップ付きOM/OTアダプターの取り付けに用いる、端子装着済みの接続ケーブルです。
材質
絶縁 PVC
温度耐性 105 °C まで
両端超音波圧接
AWG
AWG|6 = 13.3|mm² ≙ 16|mm²
注記:
AWG = 米国ワイヤーゲージ
寸法:
長さ: 140 mm
1パック
6 個
純質量
0.12 kg
総質量
0.128 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.014
関税率番号
85444290
EAN
4028177502741
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
製品説明
SV Cable set, AWG 6, L: 140 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
一般技術情報