- 品番:
- SV 9340260
- 製品説明
- 外部から電力供給を受けている開閉器の取り付けに。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- シャーシRAL 7035
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- マウントレールタイプ
- Support frame, PinBlock
- 極数
- 3 極
- PinBlock
- はい
- 寸法:
- 幅: 45 mm
高さ: 208 mm - 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- サポートフレーム (幅 x 高さ)
- 45 mm x 170 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.219 kg
- 総質量
- 0.22 kg
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177504363
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 製品説明
- SV OM Support, WH: 45x208 mm, support frame, PinBlock, without contact system
- 資料
- マニュアル