- 製品番号:
- SV 9342.880
- 製品説明
- アダプターセクションへの固定に使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定ねじおよびサイドのスリップガードを含む
- マウントレールタイプ
- null
- 寸法:
- 幅: 45 mm
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.25 kg
- 総質量
- 0.278 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177503939
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- 製品説明
- SV Support rail 35x15 mm, W: 45 mm, sheet steel