サポートレール 35 x 7.5 mm OMアダプター/OMサポート用

製品番号: SV 9342.980

幅55 mmのOMアダプターへの構築用。

製品番号:
SV 9342.980
用途
左右に10 mm 幅の拡張スペーサーが付いた、幅 55 mm のOMアダプター/OMサポートに取り付けます。
55 mm幅のアダプターセクション、またはサポートフレームの中心部に取り付けるための固定穴が配置されています。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定ねじおよびサイドのスリップガードを含む
マウントレールタイプ
35 x 7.5 mm
寸法:
幅: 72 mm
1パック
5 個
純質量
0.125 kg
総質量
0.203 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177525702
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
製品説明
SV Support rail 35x7,5 mm, W: 72 mm, sheet steel
データシート
一般技術情報