- 品番:
- SV 9340820
- 製品説明
- アダプター1個に対して最大2台の開閉器の取り付けに用いる、端子装着済みの接続ケーブルです。
- 材質
- 絶縁 PVC
温度耐性 105 °C まで
両端超音波圧接 - AWG
- AWG|10 = 5.26|mm² ≙ 6|mm²
- 注記:
- AWG = 米国ワイヤーゲージ
- 寸法:
- 長さ: 140 mm, 250 mm
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 0.138 kg
- 総質量
- 0.16 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.013
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177583573
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Twin cord, AWG 10, L1: 140 mm, L2: 250 mm
- 資料
- セキュリティアラート