RiLine60 バスバーシステム - 800 A および 1600 A CBユニットアダプター 市販の配線スイッチの簡単ですばやい取り付け用、スライドブロック方式による、さらなる固定方法の可能性。 CBユニットアダプター CBユニットアダプター 4 極 製品へ CBユニットアダプター CBユニットアダプター 3 極 サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現{... 製品へ CBユニットアダプター スロットナット CBユニットアダプター用 取付個所が2つ以上あるサーキットブレーカーのための追加ロックです... 製品へ CBユニットアダプター サポートレール 35 x 15 mm ミニPLS/CB ユニットアダプター用 ミニPLSおよびCB ユニットアダプター用マウントレール。 製品へ CBユニットアダプター 拡張スペーサー CBユニットアダプター用 取付幅の拡張が必要な時に使用します。 製品へ CBユニットアダプター 接続ブラケット CBユニットアダプター用 市販の配線スイッチの接続用の組立済銅板。 製品へ