拡張スペーサー CBユニットアダプター用

品番: SV 9342.720

取付幅の拡張が必要な時に使用します。

品番:
SV 9342.720
製品説明
取り付け幅を 140 mm から 190 mm に拡張するために使用します。
材質
ABSプラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
シーメンス社製サーキットブレーカーVL630(極数 3)用接続部品を含む。
注記:
ユニットアダプター 1台を広げるには、4個必要です。
適用品番
9345.700
9345.710
9345.720
9345.730
寸法:
幅: 25 mm
1パック
4 個
純質量
0.504 kg
総質量
0.56 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177503830
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Inserted strip, for circuit-breaker component adaptor 400/630 A, W: 25 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル
データシート
一般技術情報