CBユニットアダプター 4 極

品番: SV 9342.514

品番:
SV 9342.514
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
ターミナルカバー
スライドブロック
電源接続
サポート端子
定格電流 最大
160 A
定格電圧
690 V、四相
電気的数値 UL (SCCR)
65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 125 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口
適用バスバーシステム間隔
60 mm
注記:
出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数
4 極
寸法:
幅: 120 mm
高さ: 277 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
35 ‐ 120 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
18.5 x 15.5 mm
適用メーカー (タイプ)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
イートン (NZM1-4 / 125 A、BZM E1-4 / 100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
1パック
1 個
純質量
1.399 kg
総質量
1.44 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.258
関税率番号
85369095
EAN
4028177551763
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Circuit-breaker component adaptor, 160 A, 690 V, 4-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 35-120 mm², clamping area WH: 18,5x15,5 mm
取得認証
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報
Short-circuit resistance diagram