フレーム型ターミナル NHヒューズブレーカー用

製品番号: SV 9346.450

NHヒューズブレーカー(サイズ:1から3まで)用、フレームクランプ接続部上のNHリブの改造用。

製品番号:
SV 9346.450
用途
丸型ケーブル用NHアイソレーターをフレーム型端子コネクターに改造するために使用します。
材質
黄銅鋳物
表面
ニッケルめっき
丸型ケーブルの接続サイズ
300 mm²
1パック
3 個
純質量
0.42 kg
総質量
0.447 kg
関税率番号
85389099
EAN
4028177631809
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV Box terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (SV 9346XXX), round conductor connection 35-300 mm²
データシート
一般技術情報