この製品の販売終了日:: 2018/01/31
- 製品番号:
- SV 9346.470
- 用途
- 中心間距離が 185 mm のバスバーシステムへのNHアイソレーターの穴あけなしの取り付けに使用します。
- 適用品番
- 9346040
- 9346050
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.114 kg
- 総質量
- 0.117 kg
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177665439
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 製品説明
- SV Busbar terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 00 (SV 9346040/050)