この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9676.831
- 製品説明
- 中心間隔 185 mm のバスバーシステム上に NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 を固定するために使用します。
- 材質
- ステンレス
- 取り付けについてのご注意
- さらに、ねじ M8 (亜鉛めっき、強度区分 8.8) が必要です
- ねじの長さ = バスバー幅 + 取り付け寸法 20 mm
- 適用バスバーシステム
- Flat-PLS
- 寸法:
- ねじ: M8
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.06 kg
- 総質量
- 0.086 kg
- 関税率番号
- 73181692
- EAN
- 4028177697461
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Claw, with threaded insert M8, (Flat-PLS)
- 資料
- マニュアル