RiLine アクセサリーバスバーホルダー 1極/2極 銅板バーおよびPLS バスバー用 バスバーホルダー 1極/2極バスバーホルダー 2 極適用アプリケーション PEN/N/PE および N/PE。製品へバスバーホルダー 1極/2極バスバーホルダー 1 極製品へバスバーホルダー 1極/2極スペーサー RiLine バスバーホルダー(フラットバーシステム)用バスバーホルダー用、12 mm x 5 mmおよび12 mm x 10...製品へバスバーホルダー 1極/2極バスバーホルダー、トップマウント可能ホルダーへの挿入によるMaxi-PLSバスバーの固定用、トップマウント可能。製品へバスバーホルダー 1極/2極バスバーホルダー1250 A(100 mm)、1600 A(185 mm)、2500 A(150 mm)、3000 A(150 mm)のバスバーシステム用。製品へ