RiLine アクセサリー 接続技術 接続技術 接続ブロック 丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用しますz... 製品へ 接続技術 プレートクランプ 銅板フレックスバー同士を連結させるために使います。特殊加工は不Š... 製品へ 接続技術 導体接続クランプ 円形導体と銅板フレックスバーの接続用。 製品へ 接続技術 システムカバー ケーブルクランプコネクターおよびバスバークランプコネクター用 製品へ 接続技術 導体接続クランプ プッシュイン 丸型ケーブルの接続に使用します。 製品へ 接続技術 バーコネクター バスバー(40 x 10 ~ 120 x 10 mm)の穴あけなしの連結に使用します。 製品へ 接続技術 ユニットアダプター ねじ固定式 ABB社、イートン社、シュナイダーエレクトリック社やシーメンス社製の... 製品へ 接続技術 ユニットアダプター クランプ固定式 ABB社、イートン社、シュナイダーエレクトリック社やシーメンス社製の... 製品へ 接続技術 絶縁ブラケット 接続バスバーやケーブルが他極のバスバーに接触するのを防ぐための|... 製品へ 接続技術 コネクタープレート 圧着端子と銅板フレックスバーの接続用。 製品へ 接続技術 バスバーサイズに応じたスペーサープラグ 30 mm x 10 mmから60 mm x 10 mmまでの、10mmごとのレールの測定値への適応用。 製品へ 接続技術 スペーサーエレメント、バスバー幅を減らすときに使用します。 バーの幅を10 mmずつ減らすため。 製品へ