スペーサー RiLine バスバーホルダー(フラットバーシステム)用

品番: SV 9340090

バスバーホルダー用、12 mm x 5 mmおよび12 mm x 10 mmのバスバーサイズに適用できる銅板フレックスバー。

品番:
SV 9340090
製品説明
12 x 5 および 12 x 10 mm のバスバーを適合させるのに使用します。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
適用品番
9340.000
9340.004
9340.010
9340.030
1パック
12 個
純質量
0.024 kg
総質量
0.021 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177551916
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Spacer, for busbar support, SV 934000/004/010/030, for busbar WH: 12x5/12x10 mm
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register
資料
マニュアル