バスバーホルダー

品番: SV 3073000

1250 A(100 mm)、1600 A(185 mm)、2500 A(150 mm)、3000 A(150 mm)のバスバーシステム用。

品番:
SV 3073000
材質
グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT)
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
極数
3 極
100 mm
適用バスバー
30 x 10 mm
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
定格電流 最大
1,250 A
寸法:
幅: 22 mm
高さ: 320 mm
奥行: 70 mm
1パック
4 個
純質量
1.612 kg
総質量
1.83 kg
関税率番号
85469010
EAN
4028177036079
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV Busbar support, 3-pole, 100 mm bar centre distance, for busbar WH: 30-60x10 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報