バスバーサイズに応じたスペーサープラグ

品番: SV 3076000

50 x 10 mm のバスバーを適合させるのに使用します。

品番:
SV 3076000
材質
グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT)
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
For adapting the busbar width
50 mm
1パック
24 個
純質量
0.024 kg
総質量
0.037 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177036116
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV Insert, for busbar support, SV 3073000 (E-Cu 50x10 mm)