導体接続クランプ

品番: SV 3454500

円形導体と銅板フレックスバーの接続用。

品番:
SV 3454500
製品説明
丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛メッキ、不動態化済
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
22.5 x 20 mm
注記:
撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
丸型ケーブルの接続サイズ
70 ‐ 185 mm²
適用バスバー厚さ
5 mm
1パック
15 個
純質量
1.95 kg
総質量
1.982 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
85369010
EAN
4028177042711
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV Conductor connection clamp, 70-185 mm², clamping area WH: 22,5x20 mm, for bar thickness 5 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
詳細技術情報