プレートクランプ

品番: SV 3559000

銅板フレックスバー同士を連結させるために使います。特殊加工は不要です。

品番:
SV 3559000
製品説明
銅板フレックスバー同士を連結させるために使います。特殊加工は不要です。
材質
鋼板製
表面
亜鉛メッキ、不動態化済
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
34 x 10 mm
適用バスバー
40 x 10 mm
適用バスバー
E-Cu(電気銅)製バスバー
1パック
3 個
純質量
0.9 kg
総質量
0.926 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
85369010
EAN
4028177044333
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV Plate clamp, for laminated copper bar, clamping area WH: 34x10 mm, for busbar WH: 40x10 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
詳細技術情報