システムカバー

品番: SV 3086000

ケーブルクランプコネクターおよびバスバークランプコネクター用

品番:
SV 3086000
製品説明
ケーブルクランプコネクターおよびバスバークランプコネクター用
材質
ABSプラスチック
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
注記:
60mm/100mmのバスバー中心間隔を有する3極システム用
ボトムトレーを使わないシステムにのみ取り付け可能です。
ボトムトレー付きのシステムに使用する場合は、システムカバーを工具で短くする必要があります。
寸法:
幅: 50 mm
奥行: 80 mm
1パック
4 個
純質量
1 kg
総質量
1.015 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177036253
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
製品説明
SV System cover, WD: 50x80 mm, H: 230-325 mm
データシート
詳細技術情報