バスバーホルダー 1 極

品番: SV 9342030

品番:
SV 9342030
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
PLS バスバーを段階的に配列するための台を含む
適用バスバー
PLS 1600
極数
1 極
注記:
バスバーホルダーの連結により、60 mmのバスバー中心間隔を有する多極システムの構築が可能
ホルダー、AC および DC 用途に適応。
定格電圧
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE ホルダー
はい
1パック
4 個
純質量
0.28 kg
総質量
0.306 kg
関税率番号
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV Busbar support, PLS 1600, 1-pole
取得認証
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報