バスバーホルダー 2 極

品番: SV 9600005

適用アプリケーション PEN/N/PE および N/PE。

品番:
SV 9600005
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
適用バスバー
12 x 5 mm
極数
2 極
バスバーの中心間距離
70 mm
定格電圧
1000 V、二相
1500 V (DC)
N/PE ホルダー
はい
PEN/N/PE ホルダー
はい
1パック
4 個
純質量
0.24 kg
総質量
0.246 kg
関税率番号
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV Busbar support, 2-pole, 70 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報