ユニバーサルホルダー 銅板フレックスバー用

品番: SV 3079010

銅板フレックスバーの固定、もしくは多重にパケット化された銅板フレックスバーの固定用。

品番:
SV 3079010
製品説明
複数の銅フレックスバーを一まとめにして固定するために使用します。適用サイズは、5 x 40 x 1 ~ 10 x 100 x 1 mm までです。
材質
グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT)
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
ユニバーサルホルダー1個とは、写真に示されている通りの納入内容になります
銅板フレックスバー (重ね取り付け可能)
はい
1パック
1 個
純質量
0.65 kg
総質量
0.66 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV Universal support, for laminated copper bar, WH: 40x5-100x10 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル