ブスバー用ヒューズアダプター

品番: SV 3433040

3極、バスバーの中心の間隔60 mm用。

品番:
SV 3433040
仕様
Easy Connect
材質
ヒューズアダプター:グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT)
接触保護:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
接触保護:ポリアミド製
塗装色
RAL 7035
同梱品
配線済み組み立て済みユニット。接触防止保護カバーと外側の接続端子を含む
注記:
撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
適用バスバーシステム間隔
60 mm
注記:
DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に使います
電源接続
サポート端子
ヒューズリンク
D III-E 33 (アダプターねじ)
定格絶縁電圧 Ui
690 V
定格電流 最大
63 A
定格電圧
690 V (DC)
690 V、三相
寸法:
幅: 71 mm
高さ: 251 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
1.5 ‐ 16 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
極数
3 極
定格電圧 (L1 + L2)
690 V (DC)
定格電圧 (L1 + L3)
690 V (DC)
丸型ケーブル断面積
1.5 ‐ 16 mm²
1パック
5 個
純質量
2 kg
総質量
2.496 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.119
関税率番号
85369095
EAN
4028177675018
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
製品説明
SV Bus-mounting fuse base, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², adaptor screw, including cover plate
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報