接触防止保護カバー ヒューズアダプター用

品番: SV 3433020

カバーは、前、上および下からの接触防止を保証します。

品番:
SV 3433020
製品説明
カバーは、正面、上方および下方からの接触防止を保証します。サイドカバー 3093.010/.020との組み合わせで、全体をカバーする接触防止となります(IP 2Xまで)。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
ヒューズリンク
D III-E 33
適用品番
3433.010
1パック
10 個
純質量
0.45 kg
総質量
0.553 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177675001
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
製品説明
SV Contact hazard protection cover, for bus-mounting fuse base, SV 3433010
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報