カバー、サイド ヒューズアダプター用

品番: SV 3093020

クリップを使った接触保護カバーへの取り付け用。

品番:
SV 3093020
製品説明
接触防止カバーへのクリップ式取り付けに使用します。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
ヒューズリンク
D II-E 27
D III-E 33
適用品番
3427.010
3433.010
1パック
10 個
純質量
0.18 kg
総質量
0.189 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177675049
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
製品説明
SV Cover, side, for bus-mounting fuse base, SV 3427010/3433010
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報