ヒューズアダプター Dスイッチ

品番: SV 9340950

インディケーターと運転状況の表示による、統合された視覚的保護監視機能付き。

品番:
SV 9340950
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
シャーシRAL 7035
ヒューズホルダーRAL 7001
同梱品
D 01 ヒューズおよび 10 x 38 mm ヒューズ用のリデュース リテーニング スプリングを含む
注記:
撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
適用バスバーシステム間隔
60 mm
注記:
DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に使います
点滅報知器と運転状態表示によるビジュアルヒューズ監視および6 mm²までの導体用のケーブルガイド付き
電源接続
サポート端子
ヒューズリンク
D 01 (レデューサー付き)
D 02 (Neozed-アダプタースリーブ付き)
10 x 38 (リデュース リテーニング スプリング付き)
Fuse inserts footnote
D 01 ヒューズ と 10 x 38 mm ヒューズを使用する場合は、レデューサーを使用する必要があります。D 01 ヒューズの使用は、オプションとして D 02 口金用のアダプタースリーブの使用で可能です。
定格作動電流 最大
63 A
定格電圧
400 V
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
寸法:
幅: 27 mm
高さ: 226 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
1.5 ‐ 25 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
インジケーターランプの電圧範囲
100 ‐ 400 V
極数
3 極
丸型ケーブル断面積
1.5 ‐ 25 mm²
1パック
3 個
純質量
0.975 kg
総質量
1.04 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.066
関税率番号
85369095
EAN
4028177603400
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
製品説明
SV Bus-mounting fuse base, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-25 mm²
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報