フレーム型ターミナル NHヒューズ断路器用

品番: SV 9344610

ネジ接続のNH断路器(サイズ:1から3まで)用、円形導体、扇形導体および銅板フレックスバーの直接接続用。

品番:
SV 9344610
製品説明
丸型ケーブルとセクター(扇形)ケーブルおよび銅板フレックスバーを直接接続するために使用します。ねじ式端子台付き NH ヒューズ スイッチディスコネクターに適しています。
材質
黄銅鋳物
表面
ニッケルめっき
銅板フレックスバーのカップリングサイズ
クランプ接続範囲 (幅): 20 mm
クランプ接続範囲 (高さ): 14 mm
電源接続
サポート端子
適用サイズ
1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
50 ‐ 150 mm²
丸型ケーブルの接続サイズ
35 ‐ 150 mm²
丸型ケーブル断面積
35 ‐ 150 mm²
1パック
3 個
純質量
0.171 kg
総質量
0.175 kg
関税率番号
73182900
EAN
4028177540972
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
製品説明
SV Box terminal, for NH fuse-switch disconnector, size 1 (with screw terminal), round conductor connection 35-150 mm², clamping area WH: 20x14 mm
データシート
詳細技術情報